Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

TXOne Stellar 技术支持 TXOne Networks

TxONE Networks 提供网络安全解决方案,通过 OT 零信任方法确保工业控制系统和 OT 环境的可靠和安全。其 OT-Native 技术克服了传统网络防御的局限性,简化了管理,减少了安全开销,更快地解决了挑战。 <br/>TxONE Networks 提供基于网络和端点的解决方案,这些解决方案集成了工作场所常见的分层安排和各种资产,为任务关键设备和 OT 网络提供实时、深度防御的网络安全

原因何在 在不影响运营的情况下降低风险?

Stellar 是一款全面的 OT/CPS 安全解决方案,可提供符合 OT 领域特定要求的持续检测和响应。凭借在各行各业的成功部署,事实证明,Stellar可以在整个资产生命周期中提高运营的可靠性、效率和稳定性。
Stellar 采用单代理设计,提供以资产为中心的无缝保护,并对传统 OT 设备和现代网络物理系统 (CPS) 进行全面监督。直观的集中管理、一致的策略执行和以行动为导向的警报使各种规模和技能水平的安全团队能够成功地完善其组织的安全态势。
利用庞大的ICS应用程序和证书库,Stellar通过行为异常检测来保持CPS的运行完整性,并通过设备锁定消除传统和固定用途资产的配置偏差。

TXOne Stellar

优势

  • 统一代理简化了安全性(结合 CPSDR、威胁防御和锁定)
  • 长期操作系统支持和保护(从 WinXP/Win2000 到更高版本)
  • 自动检测所使用的 OT 应用程序并自动生成规则
  • 保护不可修补的设备,例如传统系统和气隙资产
  • 易于部署

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

需要 400MB+ 的可用磁盘空间;1.5GB 用于安装

根据使用的功能,至少 100—350 MB 内存

仅支持英特尔/AMD 64 位 CPU

需要.net 框架 3.5 SP1 或 4.0

适用于 Windows 2000 到 Windows 11、服务器 2000—2025