Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AIRIA, AI Spatial Intelligence 技术支持 AIRIA

AIRIA enables digital transformation by turning existing network infrastructure into actionable spatial intelligence for large, dynamic facilities. Our AI-powered software platform provides 24/7 occupancy insights to assist with identifying underutilized spaces, automating energy optimization, streamlining operations and delivering measurable cost savings - helping universities maximize financial and sustainability goals, with seamless, data-driven integration and minimal deployment effort.

原因何在 将智能应用于基础架构?

AIRIA是一种空间智能软件解决方案,可通过实时占用情况洞察为大学提供清晰的、有数据支持的设施使用情况视图。通过分析整个校园的占用模式,AIRIA可以识别未充分利用、负担过重或未对齐的空间。这种数据可视化使设施和能源团队无需额外硬件即可优化空间、调整运营、降低成本并支持可持续发展目标。

使用热图进行占用率分析

优势

  • 优化空间利用率:
    AIRIA 提供全天候入住率洞察,以识别未被充分利用的教室、实验室和建筑物,帮助大学在不进行昂贵的新建筑的情况下重新利用、整合和最大化现有空间。
  • 推进可持续性目标:
    通过使建筑运营和规划与动态、实时的占用率保持一致,支持 ESG 目标和碳减排,减少能源浪费和排放。
  • 降低运营和能源成本:
    使暖通空调、照明和服务与实际占用率保持一致,减少能源浪费,降低维护和公用事业费用,提高建筑效率。
  • 避免不必要的资本项目:
    利用校园范围的占用数据验证实际空间需求,防止过度建筑、昂贵的装修或不必要的租赁空间。
  • 改进计划和日程安排:
    通过揭示真实的使用模式和峰值需求、减少冲突和提高运营效率,支持更智能的教室、实验室和办公室日程安排。

特色功能

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH:实现校园空间的现代化和最大化

新罕布什尔大学发现了未充分利用的空间,避免了75万美元的建筑成本,并将暖通空调工作时间减少了32%,从而减少了整个校园的能源使用和排放。

实际应用

Select...

空间优化和利用

AIRIA通过提供实时占用率洞察来帮助高等教育机构提高运营效率。反过来,学校可以合理调整其物理设备的规模,避免昂贵的施工,减少能耗等,所有这些都是为了节省资金和资源。

探索资源和相关产品

先决条件

.PDF 或 .CAD 格式的高分辨率、简洁的平面图。

WiFi 接入点位置信息,包括 x/y 坐标。

虚拟机设置(如果是本地 WiFi 网络)。