原因何在 采用 SINUMERIK + M3MH 的集成机内计量?
该联合解决方案将西门子 SINUMERIK 数控控制(包括边缘解决方案)与 Innovalia Metrology 的 M3MH 软件相结合,可直接在数控机床上进行过程测量和验证,从而提高生产流程的质量、效率和数字化。

该联合解决方案将西门子 SINUMERIK 数控控制(包括边缘解决方案)与 Innovalia Metrology 的 M3MH 软件相结合,可直接在数控机床上进行过程测量和验证,从而提高生产流程的质量、效率和数字化。


直接在 CNC 机床上进行尺寸测量,无需外部计量步骤

在生产过程中实时测量零件并立即验证零件合规性

与所有 SINUMERIK 控件(One、Edge、840 等)集成,并在完全数字化的控制平台上运行

Compliance 符合工业网络安全要求
对高精度航空航天零件进行实时机内测量和自动补偿,减少废品,确保可追溯性并满足严格的质量标准。
集成的机内检测可在大批量汽车制造中实现自动过程校正、减少停机时间并保持稳定的尺寸精度。
金属零件的机上尺寸验证,最大限度地减少生产中断,提高过程稳定性和可追溯性。