原因何在 将生物识别技术集成到 SiPass 或 SIPORT?
TBS的集成使SiPass integrated™ 和SIPORT的客户能够使用TBS的高性能和可扩展生物识别子系统扩展其访问控制平台。
TBS 提供所有生物识别模式:触摸指纹、非接触式指纹扫描、手部扫描、虹膜和人脸识别。客户可以为每个接入点自由选择最合适的读取器技术,同时直接从 Siemens 平台管理生物识别信息。

TBS的集成使SiPass integrated™ 和SIPORT的客户能够使用TBS的高性能和可扩展生物识别子系统扩展其访问控制平台。
TBS 提供所有生物识别模式:触摸指纹、非接触式指纹扫描、手部扫描、虹膜和人脸识别。客户可以为每个接入点自由选择最合适的读取器技术,同时直接从 Siemens 平台管理生物识别信息。


TBS BIOMANAGER ENTERPRISE确保通过基于网络的RESTful API实现无缝集成,与西门子平台或西门子客户可能正在运行的其他用户管理系统一起构建复杂的安全解决方案。

持卡人可在 Siemens 平台上进行全面管理:操作员可以使用熟悉的 GUI 来管理持卡人。持卡人数据自动同步到 TBS 子系统,允许读取 RFID 卡或在 TBS 读卡器上输入 PIN 码。

这两个系统有明确的任务分工:TBS 提供持卡人的真实身份(您的身份),Siemens 平台负责处理访问授权(您何时何地可以访问)和访问日志,以提供完整的审计跟踪。

服务器到服务器和服务器到 TBS 读取器的通信通道使用 SSL 证书进行加密。生物识别数据存储为带有高度模板加密的哈希数字模板,甚至可以针对每次安装进行自定义。TBS 安全地存储和传输生物识别数据。

客户可以在同一个生物识别装置中组合不同的生物识别技术,从而可以为每扇门选择合适的读取器。使用TBS BIOMANAGER在客户网络的专用服务器上进行多站点部署,或托管在TBS云中。

TBS 设备与门禁系统无缝集成,允许员工使用其独特的生物学特征进入,提高安全性,同时提供最大的用户舒适度。
专用 Windows 应用程序服务器
微软.NET 10.0.x、MS SQL Server 2016+(可以与 Sipass/SiPort 共享)
局域网连接,用于基于 Web 访问 TBS 服务器和 TBS 终端配置
与 TBS 生物识别读取器集成