Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何使用 BIM 进行电气规划?

我们的创新工具和数据支持电气规划人员进行具有 BIM 功能的配电系统规划。这样可以简单地交换从规划到设施管理的所有相关建筑数据,从而确保质量并节省时间和金钱。Totally Integrated Power 为整个项目生命周期提供了一整套工具和专家支持。

建筑信息建模(BIM)为规划过程中的数字化提供了巨大的优势。从规划到设施管理的所有相关建筑数据的简单交换可确保质量并节省时间和金钱。这就是为什么 BIM 在电气规划中也发挥着越来越重要的作用。

我们用于电气规划的 BIM 解决方案包括几个重要的附加组件:

  • 使用 SIMARIS 项目和 SIMARIS BIM 插件进行建筑信息建模规划
  • BIM data
  • SIMARIS 素描
  • SIMARIS 总线图
  • 来自 TIP 专家的 BIM 咨询

主要好处

尽早发现冲突和错误

建造两次。首先,开发数字模型,然后进行实际构建。这可以改善合作,更早地发现错误和冲突,并缩短施工过程,减少故障。

优化生命周期成本

如今,重点是使用 BIM 进行规划。但是,BIM 为建筑物的整个生命周期带来了好处:数据模型使维修、维护和处置变得更加容易。

减少现场事故数量

BIM 允许进行预制和优化安装规划,从而降低风险并提高安全性。

特色功能

开始吧