Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何使用 SIMATIC WinCC Unified 进行可视化?

SIMATIC WinCC Unified (TIA Portal) 是一款高效的工程软件,适用于基于面板、边缘和电脑的 HMI 和 SCADA 应用,并提供可扩展版本:

  • WinCC 统一基础版 ES
  • WinCC 统一舒适 ES
  • WinCC 统一电脑 ES
  • Powerpack、升级和更新

较大的版本,例如WinCC Unified PC ES,始终为配置较小版本的目标设备(例如HMI统一舒适面板)提供了额外的可能性。

WinCC 统一工程包括可用选项的配置,并在没有现有(面板)硬件的情况下为已配置的运行时系统提供全面的仿真支持。

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

关键优势

享受 HMI 的灵活性

使用 WinCC Unified (TIA Portal) 工程软件,对从基于面板的机器操作到基于 PC 的强大分布式 SCADA 应用进行高效的可视化设计。

保护您的投资

由于可重复使用的组件、库和兼容性,SIMATIC WinCC Unified 可以节省时间并降低成本,是可视化和自动化软件领域的明智之选。

让您的解决方案经得起未来考验

WinCC Unified 基于网络技术,高度灵活,提供各种开放或标准化接口,以适应即将到来的标准化或定制解决方案的需求。

特色功能

常见问题解答

探索相关产品