all
跨网络边界连接
安全地连接基于云的 TIA Portal 和本地设备,确保工程任务具有完整的在线功能。
Siemens Unified Edge 应用程序通过将云端的 TIA Portal 连接到本地 SIMATIC 硬件,实现安全、灵活的工程设计。借助 SIMATTPCC0,团队无需亲自在场即可远程访问 PLC 和设备,从而减少停机时间并加快响应。SIMATTPCC0
通过安全 HTTPS 连接随时随地访问 SIMATIC 硬件,无需现场干预,减少维护工作量。
利用 TIA Portal 的云连接,最大限度地减少生产延迟并提高灵活性,从而快速响应变化或问题。
使用集成的访问管理跨网络边界进行下载和配置,以简化工作流程。
安全地连接基于云的 TIA Portal 和本地设备,确保工程任务具有完整的在线功能。
使用 HTTPS 加密和集成访问控制来保护工程操作和设备通信。
通过优化 Industrial Edge 环境的吞吐量,实现向 SIMATIC 硬件的高效项目转移。