Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

People Occupancy Counting Device 技术支持 Terabee

人数统计基础设施-促进空间和能源的更好利用<br/><br/>我们的使命——迈向零排放建筑<br/>我们提供人员统计基础设施,以实现空间、能源和运营管理的数据分析,从而实现脱碳、节约能源和成本,并快速实现投资回报 (ROI)。<br/><br/>人均能耗是未来的指标——今天的 “每平方米能源” 报告还不够。未得到充分利用的 “节能” 建筑仍然效率低下。如果分配的空间得到适当利用,供暖、制冷和通风费用将独立存在。

原因何在 人数占用率统计?

OCCUPALION 设备集中安装,使用超大视野来监控人数和位置。一台设备的覆盖范围可达 8×8 m,无论安装高度如何,都是市场上最大的 FoV,非常适合会议室和开放区域。多个设备可以扩展到更大的空间。热算法的准确率为95-98%,可以计算人数,但不包括其他热源。低分辨率热感应通过设计确保隐私。

占用设备

优势

  • 能源管理-需求控制 HVAC 系统,根据人流和占用数据调整其他系统
  • 空间管理-重新利用未使用的空间、重新配置工作空间布局、扩大和/或减少面积
  • 操作优化-增强舒适度、更高的生产率、更平稳的操作

特色功能

实际应用

Select...

房地产

找出未充分利用的空间,以调整租赁策略、优化租金并最大限度地提高入住率。
能源和 HVAC 优化
安排清洁、维护
利用入住率洞察来改善建筑设施
高效管理和分配会议室、共享办公空间