原因何在 计算经过的人数和方向?
FLOW 专为动态环境而设计,可统计同时双向移动的人数,提供实时的进出数据,并通过聚合获得入住率洞察。嵌入式 Terabee 边缘算法的精度超过 98%,使用三维深度图来识别和跟踪人体形状,从而实现精确的通道计数。使用低分辨率传感器代替摄像头,通过飞行时间 (ToF) 3D 感应确保隐私。

FLOW 专为动态环境而设计,可统计同时双向移动的人数,提供实时的进出数据,并通过聚合获得入住率洞察。嵌入式 Terabee 边缘算法的精度超过 98%,使用三维深度图来识别和跟踪人体形状,从而实现精确的通道计数。使用低分辨率传感器代替摄像头,通过飞行时间 (ToF) 3D 感应确保隐私。


-计数精度超过 98%
-不受照明条件、颜色和其他图案的影响
-ToF(飞行时间)传感器的精度处于市场领先地位

-技术方面完全符合 GDPR
-保证隐私
-不使用 RGB 摄像头,即使用于设置
-即使在极端的黑客攻击情况下也能保持GDPR

-与平台无关
-直接与任何第三方云服务器进行数据通信
-LoRaWAN、MQTT 和 HTTP 推送器
优化工作空间设计
根据实时占用数据调整通风和气候控制
根据实际空间使用情况和占用密度安排清洁。
通过在紧急情况下提供实时占用数据来加强安全措施。
高效管理会议室和空间
根据实际使用模式,最大限度地提高演讲厅、教室和区域的效率。
能源和 HVAC 管理
根据实时空间占用情况安排保管和维护人员,尤其是在人流量大的公共区域和洗手间。
课程安排和课程规划
实时管理患者流量,以减少等待时间,提高患者吞吐量并优化座位安排。
根据实际入住率和使用情况安排有针对性的清洁和消毒
使人员配备水平与实时患者、访客占用趋势和紧急情况保持一致。
找出未充分利用的空间,以调整租赁策略、优化租金并最大限度地提高入住率。
能源和 HVAC 优化
安排清洁、维护
利用入住率洞察来改善建筑设施
高效管理和分配会议室、共享办公空间