Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control 技术支持 Terabee

人数统计基础设施-促进空间和能源的更好利用

我们的使命——迈向零排放建筑
我们提供人员统计基础设施,以实现空间、能源和运营管理的数据分析,从而实现脱碳、节约能源和成本,并快速实现投资回报 (ROI)。

人均能耗是未来的指标——今天的 “每平方米能源” 报告还不够。未得到充分利用的 “节能” 建筑仍然效率低下。如果分配的空间得到适当利用,供暖、制冷和通风费用将独立存在。

原因何在 将人数统计网络与 BMS 连接起来?

BACnet Gateway专为BMS集成商和商业建筑运营商而设计,消除了限制效率、安全性和舒适度的分散的人口统计数据。它通过BACnet将Terabee传感器连接到任何BMS,在集中式平台上提供实时占用数据,并提供可选的LoRa支持。价值的衡量标准是降低能耗、优化的 HVAC 和照明控制,提高任何规模的投资组合的空间利用率。

建筑物管理系统图

优势

  • 将人数统计网络与 BMS 连接起来:
    BACnet 网关通过 IP 连接到建筑物管理系统,并提供相关的人流量统计数据。这使得 BMS 更智能,可以根据最重要的信息(人们如何使用建筑物)实现实时建筑物控制。
  • 实时控制:
    为控制系统收集传感器数据时,实时性至关重要。流量和占用人数计数器都将数据推送到BACnet网关,该网关能够融合数据,转换相关信息并将其推送到BMS,所有这些都是实时的。
  • 强大的设备管理工具:
    Gateway 可以一次轻松配置多台人数统计设备,从而节省时间并简化调试过程。它还可以在连接到网关的人数统计设备上运行固件更新。
  • 本地空间配置和数据融合:
    Gateway 存储有关建筑布局的本地信息,包括房间和空间。流量和占用人数计数器都分配给特定区域,以便在网关上进行聚合和数据融合。
  • 100% 的数据完整性和安全性:
    基础设施完全本地化,可确保数据完整性,安全问题完全可以高枕无忧。

特色功能

实际应用

Select...

大学

根据实际使用模式、能源和暖通空调管理,最大限度地提高演讲厅、教室、区域的效率,
根据实时空间占用情况安排保管和维护人员,尤其是在人流量大的公共区域和洗手间,上课时间安排和课程规划