跳转至主要内容

为什么选择适用于 NVIDIA Omniverse 的 Tecnomatix 连接器

通过使用适用于 NVIDIA Omniverse 的 Tecnomatix 连接器插件扩展 Process Simulate X 软件来提升功能,允许定制 Process Simulate X 以满足项目的独特需求。

适用于 NVIDIA Omniverse 的 Tecnomatix 连接器是一款功能强大的插件应用程序,可帮助您将几何体和仿真研究传输到 NVIDIA Omniverse 中,以实现工业元宇宙可视化、仿真和协作体验。

主要功能和优点

研究导出
将研究几何体从 Process Simulate 导出至 Omniverse。使用 Omniverse 打开研究、在其上执行操作、运行仿真并进行更改

仿真导出
将仿真研究从 Process Simulate 导出至 Omniverse。使用 Omniverse 打开研究、在其上执行操作、运行仿真并进行更改

实时连接
在 Process Simulate 和 Omniverse 之间创建双向实时连接。以同步方式同时使用 Process Simulate 和 Omniverse,以便在任一环境中运行仿真或移动对象会立即反映在另一环境中。

使用西门子和 NVIDIA 软件技术创建的虚拟车身装配线的逼真渲染。

关于 Process Simulate X

Process Simulate X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于在 3D 环境中规划、模拟和验证人工任务、机器人流程和自动化,并具有基于云的软件灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。

简化的软件部署和配置可提高生产效率并立即扩展制造能力。具有成本效益且可定制的 Process Simulate X 软件产品专为不同程度的数字化制造复杂性而量身定制。

Process Simulate X 软件插件

强大的插件允许您在随着时间的推移而增加建模和仿真需求时,轻松扩展软件功能。

Process Simulate X 软件的优势

  • 使用专为特定需求量身定制的先进数字化制造工具进行规划、仿真和验证
  • 使用云技术及早检测和沟通产品设计和制造流程问题,从而降低成本
  • 通过仿真流程提高工艺质量
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作

使用其他插件扩展 Process Simulate X 软件产品的功能

  • 增强现实(对应数字孪生)
  • 自动路径规划器
  • 电缆
  • Safety Robots Manager
  • 点云
  • 虚拟现实

Process Simulate X 产品

并排比较 Process Simulate X 产品的功能。

成功案例

完整的数字化制造环境

小型企业客户 Jak L.

游戏规则改变者:简化仿真和优化

小型企业客户设计工程师希瓦姆 S.

制造变革

汽车领域认证用户,小型企业客户

深化您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即与我们取得联系。

Tecnomatix 博客

随时关注 Tecnomatix 软件的近期资讯和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话并获取 Tecnomatix 软件相关问题的解答。