Process Simulate X Robotics Standard 建立在 Essentials 产品基础上,整合了机器人编程和仿真,可在物理部署之前实现精确的任务性能。使用一整套软件工具管理和增强机器人程序。
Process Simulate X Robotics Standard 的主要功能
机器人编程: 使用软件工具下载、上传、维护和优化机器人程序,用于机器人运动规划、循环时间优化、碰撞检测分析和真实机器人模拟。
流程模拟 Collaborate: 使用基于云的创新三维协作,随时随地与任何人一起对在 Process Simulate 软件中创建的工厂生产线和机床进行可视化、审查和分析
Process Simulate 离散制造:设计、验证和优化制造流程,涉及点焊、钻孔、铆接、紧固和拾放等不同操作。
Process Simulate 连续制造:在为缝焊、胶合、密封、抛光、喷漆和喷涂应用创建连续运动路径的基础上,设计、验证和优化制造工艺。
工厂设计: 创建和编辑几何模型以表示组件和组件,帮助实现对制造环境的准确数字化描绘。定义和修改运动学数据以模拟零件的运动和相互作用,从而对自动化设备和工作流程进行真实分析,从而优化工厂布局和运营。直接导入 CAD 数据,构建真实的生产数字化双胞胎。
装配模拟: 通过创建和模拟装配路径和操作序列、进行碰撞检测以及在高度动态的三维环境中执行二维/三维剖面来设计、分析和验证装配和拆卸过程。

关于 Process Simulate X
Process Simulate X 是一款软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有业界领先的数字化制造能力,用于规划、仿真和验证三维环境中的人工任务、机器人流程和自动化,还具有基于云的软件的灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。
简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Process Simulate X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。
Process Simulate X 的优点:
- 使用根据您的特定需求量身定制的高级数字制造工具进行规划、仿真和验证
- 使用云技术及早发现和沟通产品设计和制造过程问题,从而降低成本
- 通过模拟真实流程来提高流程质量
- 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
- 使用插件扩展解决方案的功能
使用插件扩展 Process Simulate X 产品的功能:
- 点云
- NVIDIA Omniverse 连接器
- 虚拟现实
- 自动路径规划器
- 电缆
- 安全机器人经理
- 增强现实(Digital Twin Alignment)