Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Process Simulate X 点云?

通过使用点云插件扩展您的过程模拟 X 软件来增强您的能力,该插件允许您自定义 Process Simulate X 以满足项目的独特需求。

Process Simulate X Point Cloud 是一款强大的附加应用程序,可帮助您使用 POD 格式加载点云文件,并对这些点云模型(无论大小)进行分割,同时保持视觉质量和精度。通过允许在基于现实的三维模型中对计划进行仿真和验证,Process Simulate X Point Cloud 可以更快地识别规划问题和部署新功能,否则这些新功能在物理构建过程中会变得昂贵。

主要特点和优点

数据加载和编辑

轻松插入点云扫描数据,将其重新定位以使其与 Process Simulate 模型保持一致,并管理点云层,以便在现有工厂背景下对新产品和流程进行设计到竣工比较和仿真。

尺寸和尺寸在 Process Simulate 研究中测量现有 CAD 数据和点云扫描数据之间的距离,以更好地了解所需的变更及其对现有工厂布局和流程的影响。

碰撞检测和分析在 Process Simulate 研究期间,定义点云或点云层与 3D 对象之间的碰撞对,以便在这些点云或点云层与其他对象之间执行碰撞检查。

3D point cloud visualization of industrial machinery in blue and white against a dark background

关于 Process Simulate X

Process Simulate X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于规划、仿真和验证三维环境中的人工任务、机器人流程和自动化,还具有基于云的软件的灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。

简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Process Simulate X 软件产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。

Process Simulate X 软件插件

随着时间的推移,随着建模和仿真需求的增加,强大的插件使您可以轻松扩展软件功能。

Process Simulate X 软件的好处

  • 使用根据您的特定需求量身定制的高级数字制造工具进行规划、仿真和验证
  • 使用云技术及早发现和沟通产品设计和制造过程问题,从而降低成本
  • 通过模拟真实流程来提高流程质量
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作

使用这些其他插件扩展您的 Process Simulate X 软件产品的功能

  • 增强现实(Digital Twin Alignment)
  • 自动路径规划器
  • 电缆
  • 安全机器人经理
  • 虚拟现实
  • NVIDIA Omniverse 连接器

Process Simulate X 产品

并排比较 Process Simulate X 产品的功能。

案例分析

完整的数字化制造环境

Jak L.,小型企业客户

游戏规则改变者:简化仿真和优化

Shivam S.,设计工程师,小型企业客户

制造变革

汽车、小型企业客户中的认证用户

深化您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。