Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Process Simulate X Human Advanced?

Process Simulate X Human Advanced 建立在 Human Standard 产品基础上,整合了对复杂运动的实时分析,或者使用运动跟踪和虚拟现实捕获它们以供日后分析。让自己沉浸在设计中,大规模体验三维概念,优化人体性能和装配流程。

Process Simulate X Human Advanced 的主要功能

虚拟现实: 随时随地对虚拟现实 (VR) 环境加载 Process Simulate 研究,通过真实尺寸的可视化进行交互式设计审查。分析 3D 场景,使用 VR 硬件进行仿真和协作,以反映主动模拟、放置物体和引导机器人。

动作捕获:启用运动跟踪硬件和 Process Simulate X 之间的实时连接,从而能够即时评估人类表现和任务策略。自动缩放虚拟人体并使用手部追踪来记录和回放动作,以进行深入分析和快速假设评估。

人体工程学分析: 使用综合工具,包括姿势评估和基于行业监管标准的举重指南。其他功能包括可自定义的姿势监测、眼视模拟、全身和手臂力量评估、代谢能量和疲劳积累分析、静态和累积下背需求评估以及详细的人体工程学报告生成。

人工任务规划和模拟: 通过交换不同大小的虚拟人、更改物体的位置或修改与任务相关的力,在 3D 数字环境中创建模型,以促进快速仿真和假设场景。

流程模拟 Collaborate: 使用基于云的创新三维协作,随时随地与任何人一起对在 Process Simulate 软件中创建的工厂生产线和机床进行可视化、审查和分析

工厂设计: 创建和编辑几何模型以表示组件和组件,确保对制造环境进行准确的虚拟描绘。修改运动学数据以模拟零件的运动和相互作用,从而实现对自动化设备和工作流程的真实分析,从而优化工厂布局和运营。直接导入 CAD 数据,构建真实的生产数字化双胞胎。

装配模拟: 通过创建和模拟装配路径和操作序列、进行碰撞检测以及在高度动态的三维环境中执行二维/三维剖面来设计、分析和验证装配和拆卸过程。

Woman in protective gear using a tablet while standing next to industrial machinery in a factory setting

关于 Process Simulate X

Process Simulate X 是一款软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有业界领先的数字化制造能力,用于规划、仿真和验证三维环境中的人工任务、机器人流程和自动化,还具有基于云的软件的灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。

简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Process Simulate X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。

Process Simulate X 的优点:

  • 使用根据您的特定需求量身定制的高级数字制造工具进行规划、仿真和验证
  • 使用云技术及早发现和沟通产品设计和制造过程问题,从而降低成本
  • 通过模拟真实流程来提高流程质量
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
  • 使用插件扩展解决方案的功能

使用插件扩展 Process Simulate X 产品的功能:

  • 自动路径规划器
  • 电缆
  • 点云
  • 虚拟现实
  • NVIDIA Omniverse 连接器

以人为本的制造和数字化

认识小型企业客户 K.,高级设计与开发工程师

减少了制造过程中的人工劳动

Ankit,数据分析师,中间市场客户

改善以操作员为中心的生产线

Helder G.,应用工程师,小型企业客户

案例研究

Process Simulate X 软件

并排比较 Process Simulate X 产品的功能。

浏览相关的 Process Simulate X 产品

加深您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。