Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Process Simulate X Automatic Path Planner?

使用自动路径规划器插件扩展 Process Simulate X 软件,从而增强您的能力,该插件允许您自定义 Process Simulate X 以满足项目的独特需求。

Process Simulate X Automatic Path Planner 是一款强大的附加应用程序,可帮助您自动为产品装配或拆卸以及机器人焊接创建无碰撞路径,从而缩短涉及工具、人员和机器人的复杂装配和制造操作的工艺规划时间。

主要特点和优点

规划无碰撞路径

使用高级算法轻松消除运动路径中的碰撞,否则这些碰撞可能是一个繁琐且技能密集型的过程。实现高精度,在几分钟内找到与所有类型操作兼容的路径的解决方案,包括安全与维护的进场和出发地点。

缩短循环时间探索数千种可能性,以优化机器人运动,更新姿势、速度和精度区域,并创建快速流畅的操作。

减少能耗使用遗传算法优化机器人轨迹以提高能效,将能耗降低多达 37%(基于客户数据)。

适用于所有主要机器人供应商的 RRS 连接根据真实机器人模拟 (RRS) 协议,使用自动路径规划器创建的路径在 Process Simulate 中模拟所有主要品牌机器人控制器的运动。

机器人自动路径规划输出,显示 Tecnomatix Process Simulate 软件中的能耗计算结果。

关于 Process Simulate X

Process Simulate X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于规划、仿真和验证三维环境中的人工任务、机器人流程和自动化,还具有基于云的软件的灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。

简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Process Simulate X 软件产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。

Process Simulate X 软件插件

随着时间的推移,随着建模和仿真需求的增加,强大的插件使您可以轻松扩展软件功能。

Process Simulate X 软件的好处

  • 使用根据您的特定需求量身定制的高级数字制造工具进行规划、仿真和验证
  • 使用云技术及早发现和沟通产品设计和制造过程问题,从而降低成本
  • 通过模拟真实流程来提高流程质量
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作

使用这些其他插件扩展您的 Process Simulate X 软件产品的功能

  • 增强现实(Digital Twin Alignment)
  • 电缆
  • 安全机器人经理
  • 点云
  • 虚拟现实
  • NVIDIA Omniverse 连接器

Process Simulate X 产品

并排比较 Process Simulate X 产品的功能。

案例研究

完整的数字化制造环境

Jak L.,小型企业客户

Gamechanger:易于模拟和优化

Shivam S.,设计工程师,小型企业客户

彻底改变制造业

汽车、小型企业客户中的认证用户

加深您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。