Process Preparation X-Advanced 是实现电子装配操作首次正确编程的终极解决方案。此外,您可以整合组件参数数据,以进一步完善工作流程并确保精确的制造规划。
工艺准备 X Advanced 的主要功能
SMT/检查编程支持: 为表面贴装技术和光学检测设备提供高级编程,在物理生产之前离线模拟和验证放置以确保精度。
Test & Inspection 输出支持: 自动创建检查模板并支持在线测试 (ICT) 和飞行探针测试 (FPT),从而简化检查编程并缩短调试时间。
Digital Twin 集成: 为产品及其制造流程构建完整的digital twin,确保在整个生产周期中提供实时、同步的数据。
离线模拟:支持离线模拟,在生产前验证程序的有效性,最大限度地减少试错延迟并提高生产线效率。
跨供应商计算机兼容性: 确保工艺准备数据可以在不同的机器供应商之间无缝传输,以适应不同的制造设备。
Sustanity 的特点: 通过减少材料浪费、通过优化生产计划降低能耗以及提高供应链效率来支持可持续发展。

关于流程准备 X
Process Preparation X 是一款全面的工艺规划解决方案,旨在加快高混合、小批量电子产品的生产。通过利用先进的电子装配协作,它可以实现无缝的全球工程,同时降低复杂性和总拥有成本。借助 Process Preparation X,制造商获得了一套安全、不断改进、面向未来的技术套件,该套件可以简化工作流程,最大限度地减少现有的人工错误,并轻松适应任何车间操作。
工艺准备 X 的好处:
- 通过使用单一工具完成所有过程工程任务来提高工程效率
- 人工智能驱动的准备工作包括自动生成 (AG) 机器组件库。
- 最大限度地提高离线准备能力,消除在线试错延迟
- 通过自动化和模板的使用提高工作指示的编写效率。
- 保留制造专业知识,包括最佳实践、库和客户数据准备流程。