使用价值流映射 (VSM) 库插件扩展您的工厂仿真 X 解决方案,从而增强您的能力,该插件允许您自定义 Plant Simulation X 以满足项目的独特需求。
VSM 库是一组强大的对象,通过将价值流映射的战略洞察力与仿真的详细分析能力相结合,可以增强生产流程。该库提供的工具和功能旨在帮助用户在制造或生产环境中建模、模拟、分析和优化价值流。
我们将不断推出新的插件,以扩展您的建模和仿真能力。
主要特征
预建的 VSM 元素杠杆 预先配置的元素和模板通常用于价值流映射,例如流程、缓冲区、运输环节和信息流,用于复制现实世界的生产活动,并随时可以集成到模拟中。
价值流的可视化表达创建生产过程的详细可视化表示,反映传统的价值流地图,同时还要增加动态仿真的功能,可以对整个价值流进行更具交互性和数据丰富的分析。
动态模拟
对价值流进行动态模拟,观察流程某一部分的变化如何随时间推移影响整个系统,从而深入了解不同情景下的可变性、瓶颈和系统行为。
数据驱动的分析
收集和分析关键绩效指标,例如周期时间、交货时间、在建工作 (WIP) 和资源利用率,以精确识别效率低下和潜在改进的影响。
场景比较
在仿真中创建和比较多个场景,例如当前状态与未来状态,或不同的流程改进策略,以帮助在实施之前评估各种精益计划的有效性。
交互式和迭代式改进
通过反复修改和优化价值流模型来支持持续改进,从而每次迭代都提供可用于进一步完善流程的反馈。

关于 Plant Simulation X
Plant Simulation X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有行业领先的数字化制造能力,用于模拟、探索、分析和优化各级计划中的生产和物流。在 3D 环境中访问生产设施、生产线和运营的分层模型,同时享受基于云的软件的灵活性、协作、安全性和可扩展性的额外优势。
简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Plant Simulation X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。
Plant Simulation X 附加组件
随着时间的推移,随着建模和仿真需求的增加,强大的插件使您可以轻松扩展软件功能。
VSM 库插件需要 Plant Simulation X Standard 或 Plant Simulation X Advanced 许可。
Plant Simulation X 的好处
- 在实施之前优化现有生产系统的性能和能耗
- 最大限度地提高资源的效率和利用率,并在规划阶段确定瓶颈
- 提高生产率并最大限度地降低生产线的投资成本
- 使用基于云的解决方案增强利益相关者之间的协作
- 使用插件扩展软件的功能