Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Plant Simulation X 标准版?

Plant Simulation X Standard 以 Essentials 产品为基础,整合了先进的统计仿真功能,可使用基本对象、用户定义的对象、库和控件创建、分析和优化生产系统及其过程的三维仿真模型,最大可达 4000 个对象。

在生产之前,满怀信心地验证和优化物料流、吞吐量和整体系统性能。

主要特征

模拟、验证和优化

使用 Plant Simulation X 软件创建多达 4,000 个对象的三维可视化模型,以模拟、验证和优化生产系统和流程。优化各级工厂规划的物料流、资源利用和物流,从全球生产设施和本地工厂到特定生产线。通过直接导入 CAD 数据来增强三维仿真模型,构建真实的生产数字化双胞胎。

探索和分析

对物流和生产系统进行准确建模,以探索其特性并优化性能。数字模型使您能够在不干扰现有生产系统的情况下进行实验和假设情景,或者在计划过程中使用时也不会影响实际系统安装很长时间。丰富的分析工具、统计数据和图表使您可以评估不同的制造场景,并在生产计划的早期阶段做出快速、可靠的决策。验证零件布线并全面了解机器状态,从而促进更好的决策和生产管理。

简化数据交换利用与ActiveX、C-Interface、MQTT、ODBC、OPC UA、PLCSIM Advanced、SIMIT、Oracle SQL和Socket等技术的集成,实现对第三方代码的直接访问、数据库集成和高效的数据传输,从而增强实时仿真和监控。

Plant Simulation 软件中带有统计数据的详细 3D 工厂仿真模型。

关于 Plant Simulation X

Plant Simulation X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有行业领先的数字化制造能力,用于模拟、探索、分析和优化各级计划中的生产和物流。在 3D 环境中访问生产设施、生产线和运营的分层模型,同时享受基于云的软件的灵活性、协作、安全性和可扩展性的额外优势。

简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Plant Simulation X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。

Plant Simulation X 的好处

  • 在实施之前优化现有生产系统的性能和能耗
  • 最大限度地提高资源的效率和利用率,并在规划阶段确定瓶颈
  • 提高生产率并最大限度地降低生产线的投资成本
  • 使用基于云的解决方案增强利益相关者之间的协作

Plant Simulation X 附加组件

随着时间的推移,随着建模和仿真需求的增加,强大的插件使您可以轻松扩展软件功能。

精确分析复杂工业系统

汽车、中端市场的认证用户

优化制造运营的宝贵工具

汽车、中端市场的认证用户

深入了解生产线效率

Anna S.,企业系统分析师

查看案例分析

Plant Simulation X 软件

并排比较 Plant Simulation X 产品的功能。

探索 Plant Simulation X 的相关产品

深化您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。