Plant Simulation X Essentials 是一款强大的入门级数字制造解决方案,具有核心统计仿真功能,可使用基本对象、用户定义对象、库和控件创建、分析和优化生产系统及其过程的三维模型,最多可处理 500 个对象。
主要特征
模拟、验证和优化
使用 Plant Simulation Essentials 软件创建大小不超过 500 个对象的 3D 可视化模型,用于对生产系统和流程进行模拟、验证和优化。优化各级工厂规划的物料流、资源利用和物流,从全球生产设施和本地工厂到特定生产线。
探索和分析
对物流和生产系统进行准确建模,以探索其特性并优化其性能。数字模型使您能够在不干扰现有生产系统的情况下进行实验和假设情景,或者在计划过程中使用时也不会影响实际系统安装很长时间。丰富的分析工具、统计数据和图表使您可以评估不同的制造场景,并在生产计划的早期阶段做出快速、可靠的决策。验证零件布线并全面了解机器状态,从而促进更好的决策和生产管理。
简化数据交换利用与ActiveX、C-Interface、MQTT、ODBC、OPC UA、PLCSIM Advanced、SIMIT、Oracle SQL和Socket等技术的集成,实现对第三方代码的直接访问、数据库集成和高效的数据传输,从而增强实时仿真和监控。

关于 Plant Simulation X
Plant Simulation X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于模拟、探索、分析和优化各级计划中的生产和物流。在 3D 环境中访问生产设施、生产线和运营的分层模型,同时享受基于云的软件的灵活性、协作、安全性和可扩展性的额外优势。
简化的软件部署和配置可提高生产率并立即扩展您的制造能力。经济实惠且可定制的 Plant Simulation X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。
Plant Simulation X 的优点:
- 在实施之前优化现有生产系统的性能和能耗
- 最大限度地提高资源的效率和利用率,并在规划阶段确定瓶颈
- 提高生产率并最大限度地降低生产线的投资成本
- 使用基于云的解决方案增强利益相关者之间的协作