通过高效地将客户物料清单 (BOM) 映射到可用零件或材料供应商,简化报价流程。它与企业资源规划 (ERP) 系统集成以提取关键数据,从而实现更快、更准确的报价和成本计算,减少手动工作并提高整体效率。
BOM Connector 的主要功能
缩短报价时间并提高准确性: 减少创建包括准确材料成本在内的准确报价所需的时间。Valor BOM Connector 提供读取客户物料清单并将其映射到仓库中可用或需要从材料供应商处采购的零件的功能。
使用 ERP 客户数据创建及时的报价: 轻松提取关键的 BOM 数据,例如客户零件号、描述、组件数量和批准的供应商清单 (AVL)。提取后,进行强力搜索,将客户的零件号与内部零件号联系起来,使用自动在线搜索快速解决缺失连接的问题。结果是一个可以上传回ERP的 “金色BOM”。
在几秒钟内计算 BOM 成本: 与企业资源规划信息保持联系使Valor BOM Connector能够为每个特定的物料清单提供准确的采购和定价。

关于流程准备 X
Process Preparation X 是一款全面的工艺规划解决方案,旨在加快高混合、小批量电子产品的生产。通过利用先进的电子装配协作,它可以实现无缝的全球工程,同时降低复杂性和总拥有成本。借助 Process Preparation X,制造商获得了一套安全、不断改进、面向未来的技术套件,该套件可以简化工作流程,最大限度地减少现有的人工错误,并毫不费力地适应任何车间操作。
BOM Connector 的优点:
- 缩短 RFQ 响应时间
- 提高了 PCBA 报价的准确性
- 简化了在 ERP 系统中输入 BOM 条目的流程
- 改善了购买流程