跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一群人一起站在建筑物前,微笑着摆姿势拍照。

计算云端 PLM 的价值

Forrester Consulting 研究——西门子 Teamcenter X 的总体经济影响™

为何选择 Teamcenter X 基础版?

以较低的拥有成本获得世界领先的软件,以快速获得投资回报。

  • 在一个通用环境中连接整个团队,将 Siemens 和第三方 CAD 工具连接起来。
  • 合作进行机械设计以提高生产力和重复使用。
  • 基于多个设计来源创建单一产品结构,用于连接的数字主线。
  • 通过简化的修订、发布和任务工作流程完成流程。
  • 通过讨论、搜索、签到和签出来进行实时协作。
Teamcenter X 显示三维车轮总成和产品结构,以实现高效的设计审查和数据管理。

SaaS PLM 快速入门

使用安全 SaaS 解决方案扩展您的 PLM,该解决方案在我们承担 IT 负担的同时与您一起成长

面向 CAD 用户的 Teamcenter X Essentials

控制您的 CAD 数据。Teamcenter X Essentials 专为机械 CAD 用户打造,使您能够继续使用自己选择的 CAD 工具。通过自助服务工具快速上传现有数据。创建和管理修订、冻结和发布设计以及分配和完成相关任务。

该图显示了 SolidWorks 与其他软件应用程序的集成。

面向团队成员的 Teamcenter X 基础版

使用Designcenter X、Designcenter Solid Edge X或支持的CAD工具的非CAD团队成员可以通过智能搜索互联产品设计和数据进行实时协作。他们可以以 CAD 中立的 JT 格式检查设计,加入新闻源讨论,并在 3D 模型中添加标记以获得上下文反馈。

比较 Designcenter X 和 Designcenter Solid Edge X 解决方案。

带有文本和数字的文档显示在屏幕上,可能是计算机或平板电脑。
案例分析

REJOOL

与 Teamcenter X 进行机械设计合作

公司:REJOOL

行业:能源与公共事业

位置:德国

西门子软件:Teamcenter X, Designcenter

常见问题解答

Teamcenter X Essentials 与 Designcenter X、Designcenter X Solid Edge、NX X Manufacturing、Simcenter X、SolidWorks、Creo、Inventor 和 AutoCAD 集成。这些集成有助于设计、工程和制造团队使用Teamcenter X Essentials管理其产品数据,并与其他利益相关者协作。

首先,为每位需要访问权限的用户订阅 Teamcenter X Essentials。为每位 CAD 用户添加相应的 SolidWorks、Creo、Inventor 或 AutoCAD 集成。每个 CAD 用户都需要 Teamcenter X Essentials 和相应的 CAD 集成。

是的。每位使用 Teamcenter X Essentials CAD 集成的用户都需要订阅 Teamcenter X Essentials Essentials。CAD 用户还需要为他们使用的 CAD 应用程序集成相应的 SolidWorks、Creo、Inventor 或 AutoCAD。

是的。Teamcenter X Essentials 提供通用的 PLM 环境,CAD 用户和非 CAD 团队成员可以在该环境中围绕产品设计和数据进行协作。CAD 用户可以为 SolidWorks、Creo、Inventor 或 AutoCAD 添加相应的集成,而非 CAD 用户可以在没有 CAD 集成插件的情况下在 Teamcenter X Essentials X Essentials 中工作。

是的。您可以为团队购买 Teamcenter X Essentials,并为使用 SolidWorks、Creo、Inventor 或 AutoCAD 的用户添加相应的 CAD 集成。这可以帮助使用不同 CAD 应用程序的团队通过 Teamcenter X Essentials 进行协作。

是的。Designcenter X 和 Designcenter X Solid Edge 包括内置的用于 CAD 和数据流程管理的 Teamcenter X。Teamcenter X Essentials 使非 CAD 用户能够访问这些数据并与设计人员协作。

探索我们的 Teamcenter X 计划和定价 寻找最适合您业务需求的 PLM 方案,或索取定制解决方案的报价。

是的。您可以为团队购买 Teamcenter X Essentials,并为使用 Creo 的用户添加相应的 CAD 集成。这可以帮助使用不同 CAD 应用程序的团队通过 Teamcenter X Essentials 进行协作。

是的。你可以为团队购买 Teamcenter X Essentials,并为使用 AutoCAD 的用户添加相应的 CAD 集成。这可以帮助使用不同 CAD 应用程序的团队通过 Teamcenter X Essentials 进行协作。

是的。你可以为你的团队购买 Teamcenter X Essentials,并为使用 Inventor 的用户添加相应的 CAD 集成。这可以帮助使用不同 CAD 应用程序的团队通过 Teamcenter X Essentials 进行协作。

试用 Teamcenter X

从我们的入门级 PLM 免费试用版开始,或者探索高级应用和行业

希望了解更多信息?