Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

OCPP Connector 技术支持 Syntami

凭借数十年的工业自动化、机器人和电动交通领域的实践经验,Syntami的使命只有一个:在正常运行时间不可谈判的环境中提供行业级的可用性。
在互联系统和多供应商生态系统的世界中,我们了解整合所面临的挑战。因此,Syntami开发了可扩展的智能解决方案,以简化和稳定复杂工业系统和电动汽车充电基础设施的运行。
无论您是协调工厂车间自动化,还是要在全国范围内推出电动汽车充电网络,Syntami都能确保您的系统保持可用性、互操作性并面向未来。因为在自动化和电动交通中,可用性不是一项功能,而是一种承诺。

原因何在 OCPP Connector?

OCPP Connector 为您提供可靠的工业级西门子自动化组件,实现充电站的无缝运行,从而确保最高水平的可用性。使用 OCPP Connector,您的充电控制器可以轻松连接到充电站管理系统 (CSMS),以进行授权、计费、预订、管理和大量其他用例。

电动汽车充电基础设施

优势

  • 高可用性:通过 Industrial Edge (IE) 管理和 CSMS 进行设备监控,确保最佳性能。为各种角色提供适当的管理权限,包括通过 IE 管理实现的 OEM、通过 CSMS 实现充电站操作员以及通过 PLC 变量进行现场安装人员。
  • 完全集成 PLC:配置和内部状态以 PLC 变量形式提供,因此您的应用程序可以直接访问所有 OCPP 数据。因此,您可以为您的特定市场实施差异化用例。
  • 完全集成 Industrial Edge:Industrial Edge Databus 用作 OCPP Connector 的接口。您可以将来自各种来源(例如 OPC UA)的变量映射到 OCPP Connector 变量,从而最大限度地提高设置的灵活性。

特色功能

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

Industrial Edge Hub Access

西门子电动汽车充电套件应用示例(参见 Additional Resources)