Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Carbon Accounting Application 技术支持 Sustaira

Sustaira 低代码、模块化、人工智能驱动的平台可帮助领导者统一数据、自动化工作流程、跟踪关键绩效指标,并将战略转化为行动。通过将人工智能驱动的见解与灵活架构相结合,Sustaira提供针对您的独特业务需求量身定制的可持续发展解决方案。<br/>我们设想的未来是,可持续发展是每个组织运营的核心。这就是为什么我们不仅限于报告,还支持组织通过灵活、可扩展的解决方案实现运营脱碳、降低风险并实现可衡量的可持续发展影响。我们使可持续发展切实可行、负责任和有回报。

原因何在 为什么要使用 Carbon Accounting Application??

该解决方案为努力实现ESG合规(CSRD、SEC)和净零目标的手动分散排放跟踪的团队提供服务。我们的解决方案是一个可定制的低代码解决方案,集中所有范围 1、2 和 3 数据,使用经过验证的因子自动计算 GHG 协议。这创造了单一的、可审计的事实来源,降低了报告风险,为推动战略性碳减排举措提供了精细的见解。

计算机屏幕上的碳核算仪表板

优势

  • Sustaira 为您的所有范围 1、2 和 3 排放数据提供单一、可审计的真实来源。将能耗、旅行和供应链排放集中在一个平台上,以确保披露数据的一致性和准确性。
  • 它提供连接器,可与您的核心系统(ERP、PLM)和公用事业提供商无缝集成。这样可以自动收集范围 1 和 2 的源数据(例如燃料使用量、电力)以及范围 3 的采购数据,从而无需手动输入。
  • 通过实时仪表板和分析,立即了解您的碳绩效。设定明确的净零目标,并立即跟踪这些目标的进展情况。
  • Sustaira 使用符合温室气体协议的内置引擎来准确计算范围 1、2 和 3 的排放。您可以使用包含的更新排放系数,也可以轻松自定义因子以反映特定操作。
  • 作为一个低代码平台,Sustaira 专为实现碳计划的快速可配置性和面向未来而设计。轻松调整仪表板并添加新的报告指标以满足新兴需求。

特色功能

案例分析

客户案例故事:泽西港

Sustaira X 泽西港

我们为泽西港开发了一个灵活、可扩展的平台,可自动化数据收集、报告和碳足迹分析。