跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ISPD?

激增是计划外停机的主要原因。Siemens Industrial Surge Protection Devices(ISPD)屏蔽整个工厂的电源和信号电路,以保持生产运行和敏感电子设备的安全。带有可更换模块和远程触点的 DIN 导轨设计使安装变得简单且维护速度快。产品组合包括 AC 120—600 V、DC 24 V 和高达 1500 V 的光伏,外加 UL 认证的信号保护、配件改造和随着 NEC 期望的变化而新建的产品。

关键优势

缩短计划外停产时间

缓解交流、直流和信号路径上的电涌,保护驱动器、PLC 和仪器,从而保持生产正常运行,延长资产使用寿命。

简化系统维护和升级

得益于模块化设计和 DIN 导轨安装,无需重新布线,即可更换电涌模块或为其他电路增加保护。

用一个解决方案支持多种应用程序

利用单一的集成产品组合,涵盖从主电源到控制布线和数据链路的交流、直流和信号线保护。

特色功能