all
内置隔离和 X 类生存能力
带有内置隔离器的模拟探测器和转发器无需额外设备即可进行安装。使用X类接线时,故障仅限于受影响的部分,而系统的其余部分则可以完全运行。控制面板上清晰的故障指示支持快速高效的维护。
SRF 火灾报警系统经过 KFI 型式认证,可提供可靠的早期检测和快速通知,有助于保护人员和您的企业。
探索完整的 SRF 火灾报警系统:
内置隔离器和 X 类接线确保稳定运行并符合 NFPC、NFTC 和 NFPA 72 标准。
每个回路支持多达 252 个设备,具有可扩展的控制和转发器面板,可在所有设施规模上实现无缝扩展。
通过基于移动应用程序的配置和与传统系统的无缝集成,可轻松进行设置,从而减少安装时间和错误。
带有内置隔离器的模拟探测器和转发器无需额外设备即可进行安装。使用X类接线时,故障仅限于受影响的部分,而系统的其余部分则可以完全运行。控制面板上清晰的故障指示支持快速高效的维护。
具有内置自诊断功能的模拟探测器和转发器可持续监控内部电路,以确保稳定的性能和较高的消防安全可靠性。发生故障时,事件显示在控制面板上,设备状态显示为直观图标。这样可以快速诊断故障,并支持快速、高效的维护。