Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

XR CAR DESIGN PRO 技术支持 SoftServe

SoftServe是一家全球IT咨询和数字服务公司,专门从事云、人工智能、物联网和软件开发。它通过自定义软件解决方案、数据分析、DevOps 和网络安全帮助企业加速创新。SoftServe与AWS、微软和谷歌云等顶级科技公司合作,推动数字化转型。SoftServe专注于人工智能驱动的自动化、低代码开发和企业现代化,为医疗、金融、能源和制造等行业提供量身定制的IT解决方案。

原因何在 带有 TeamCenter 的 XR 汽车设计专业版?

使用由 NVIDIA Omniverse 和 CloudXR 技术提供支持的 XR Car Design Pro 体验汽车设计的未来。将 TeamCenter Viz 应用程序中的汽车模型引入 Omniverse 环境,以简化数据交换。SoftServe 的实时、高保真 XR 解决方案支持无缝定制,允许设计师使用逼真的渲染来配置颜色、材质和功能。借助 NVIDIA RTX 光线追踪,反射、照明和纹理等每一个细节都显得逼真,使虚拟汽车与现实几乎没有区别。Omniverse Nucleus 促进实时协作,让设计师、工程师和决策者可以与汽车模型互动,并从任何位置提供实时反馈。

XR 汽车设计专业版

优势

  • 使用该应用程序增强了 EX 和 30 秒的入门体验
  • 通过 4K 直播来提供深入的车辆功能,提高用户价值
  • 加快产品设计和开发,缩短决策时间

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件