Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Warehouse Digital Twin 技术支持 SoftServe

SoftServe是一家全球IT咨询和数字服务公司,专门从事云、人工智能、物联网和软件开发。它通过自定义软件解决方案、数据分析、DevOps 和网络安全帮助企业加速创新。SoftServe与AWS、微软和谷歌云等顶级科技公司合作,推动数字化转型。SoftServe专注于人工智能驱动的自动化、低代码开发和企业现代化,为医疗、金融、能源和制造等行业提供量身定制的IT解决方案。

原因何在 利用 Tecnomatix 的 Warehouse Digital Twin?

SoftServe的Warehouse Digital Twin是一种解决方案,使您能够虚拟建造、运营和重新设计仓库,而无需花费任何费用或风险进行物理试验。通过模拟每一个细节——从布局、区域和机架到输送机、码头、移动机器人 (AMR) 和人员——你可以在产生实际成本之前实时测试变化、优化操作并提高生产力。你还可以利用 Nvidia Omniverse 的 Tecnomatix 连接器来释放仓库数字双胞胎的全部潜力

Warehouse Digital Twin

优势

  • 调试成本/时间最多可减少 40%
  • 灵活节省成本,最高可节省 30%
  • 自始至终增长高达 20%
  • 空间利用率最多可减少 50%
  • 增强的操作人体工程学:消除了与物理原型设计相关的风险
  • 量身定制的仓库布局,强大的安全规划

特色功能