Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Luckey: Access management for modern spaces 技术支持 SOFIA

索非亚是ISEO的一部分,为灵活的空间提供创新的访问管理平台,与当地合作伙伴一起在全球范围内运营。Sofia 在意大利设计,在欧洲(意大利、法国、西班牙、德国、罗马尼亚)制造,已获得可持续发展、质量、环境、健康与安全以及安全认证。其解决方案为灵活的工作空间、住宅物业、公共建筑、零售、医疗保健和休闲场所提供服务。ISEO 成立于 1969 年,是锁定系统和门禁控制领域的家族领导者。2018年,Italmobiliare收购了40%的股份,2021年,ISEO收购了索非亚·洛克斯,扩大了其数字版图。

原因何在 简化安全和运营管理?

Luckey 是一款专为现代房地产设计的全面访问管理解决方案,集成了无线智能锁和高性能有线控制器,以简化商业、住宅、学生宿舍、共享生活和酒店环境中的安全和运营。
借助可扩展的 SaaS 模型,Luckey 减少了安装时间和成本,同时通过自动化和远程控制优化了建筑物管理费用。其即插即用集成可通过Luckey商店获得,可实现与第三方系统的无缝连接,包括PMS、ERP、CCTV、BMS(BACnet、KNX)以及考勤平台。这些集成通过将访问控制与更广泛的建筑和安全基础设施同步来提高效率。Luckey 专为灵活性和可定制性而设计,允许企业根据其需求量身定制访问管理,从而确保提供面向未来、经济实惠的解决方案,在增强安全性和用户体验的同时简化操作。

优势

  • 通过高效的运营管理提高建筑物安全性
  • 建筑物管理的运营成本降低
  • 一站式服务可提高安全性和改善建筑运营

特色功能