Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ASGER PLATFORM 技术支持 SOBE Yazılım

作为 SOBE YAZILIM,我们为网络世界的复杂安全需求开发定制的解决方案。通过开发安全领域的开创性技术,我们采用最具创新性的方法来保护客户的数字资产。我们的愿景是面对不断变化的威胁,通过提供最具创新性和最有效的解决方案来领导我们的客户。我们全面的服务范围包括:<br/><br/>ASGER:安全访问特权系统(rdp、ssh、telnet、Web 应用程序、x11 应用程序访问权限)<br/>SIBERAT:威胁情报、欺骗、自动化和协调(IT 和 ICS 诱饵)<br/>GATESUP:以太网虚拟化第 2 层 VPN(优化镜像流量、广播、单播、组播、任何 OT 协议传输)

原因何在 企业特权访问和零信任平台?

ASGER Platform 是一款统一的网络安全套件,专为需要严格访问控制和合规性的企业环境而构建。它将特权访问管理 (PAM) 与会话记录、密码轮换、HSM 支持的保管库加密和浏览器隔离相结合。Zero Trust 网络接入 (ZTNA) 模块通过 mTL 和设备状态检查强制执行基于身份的访问。完全多租户,端到端加密。

ASGER 登录

优势

  • IT 和 OT 特权访问管理用于 IT 和 OT 的统一 PAM,具有会话记录、按键记录和实时监控功能。HSM 支持的保管库采用 PKCS #11 密钥封装,可保护凭证。密码轮换涵盖了 92 个处理程序,包括 SCADA、PLC、DCS、AD、数据库和网络设备。
  • Zero Trust 网络接入,通过 ProxyGate 进行基于 IT/OT 身份的访问,在融合的 IT/OT 网络上进行 mTL 和设备状态检查。带有 MFA 的 OIDC 身份经纪人可确保只有经过验证的用户才能访问关键 OT 资产。没有 VPN 依赖关系——每个会话都经过持续验证。
  • 工业环境气隙部署专为具有完全离线运行功能的气隙 OT 网络而构建。每个租户的多租户架构隔离可确保数据隔离。端到端加密、字段级保管库屏蔽和审计记录符合 IEC 62443 和 ISO 27001 合规性需求
  • 浏览器隔离和 OT Session Security 容器化浏览器隔离会移除 OT 区域中端点到目标的直接连接。会话在具有记录、OCR 索引和 AI 异常检测功能的隔离环境中运行。剪贴板控制和水印可防止数据泄露。
  • 安全终端和桌面管理 XOS 通过 USB 启动提供强化操作系统,并对操作员工作站实施集中策略。支持工业设施的气隙部署。管理员部署安全的操作系统映像、控制外围设备并强制执行 OT 安全基准

特色功能

实际应用

Select...
ASGER

保护对 SCADA 和 DCS 的特权访问

ASGER PAM 通过 92 种系统类型的零信任政策、MFA、会话记录和自动证书轮换,确保石油和天然气设施中的 SCADA、DCS 和 PLC 访问安全。海上和炼油厂环境的气隙部署。攻击面减少了 95%,符合 IEC 62443 标准。

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

ASGER ISO(基于 Rocky Linux),8 个 CPU 内核,32GB 内存,500GB 固态硬盘用于部署。

Docker 引擎 24+、Docker Compose v2、PostgreSQL 15+、Redis 7+、Nginx 1.24+