Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Implementing building control technology 技术支持 SmartTron

SmartTron GmbH涵盖了整个范围,从智能家居系统到公共与工业领域的大型楼宇自动化或BMS系统。但是,由于《建筑能源法》(GEG)要求的增加,我们的业务领域越来越关注面向公共和工业客户的非住宅建筑。除其他外,银娱需要数字能源监控技术来分析所有主要能源的消耗、智能节能的楼宇自动化以及需求驱动的个人房间控制。作为Smarttron GmbH,我们专门研究这些主题,并在建筑生命周期的每个阶段为客户提供实施这些要求的支持。

原因何在 控制和管理您的建筑物?

凭借我们在建筑控制领域的丰富经验,我们通过实施最先进的建筑管理系统来为客户提供支持。你一直想追踪自己的高性能建筑吗?有了 Siemens Desigo CC,我们有合适的工具可以满足您的所有需求。通过提供开放式架构,它简化了技术集成并确保了对未来需求的适应性。
我们实施定制的解决方案,以可视化、观察、管理和控制联网建筑的不同行业。支持的主要行业是暖通空调(供暖、通风和空调)、消防安全、能源管理、安保、照明和遮阳以及通过集成第三方组件实现的各种其他主题。
您将获得一个灵活且可扩展的系统,该系统既适用于单栋建筑应用,也适用于多栋建筑应用。此外,您可以决定在自己的IT基础架构(预置位置)或云环境中运行系统。

desigo-cc_alle Gewerke

优势

  • 显著降低成本
  • 提高建筑物所有相关行业的透明度
  • 更高的安全性和舒适度
  • 与第三方系统兼容
  • 性能优化
  • 满足所有《建筑能源法》(GEG)要求的解决方案

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

具有标准化接口的联网楼宇自动化系统