Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SmarterMRP 技术支持 SmarterMRP

我们通过集中运营主数据、数字化规划/采购流程以及实时集成 Opcenter APS/ERP/MES/其他系统来帮助制造商缩小数字差距——消除电子表格,确保端到端的可追溯性,并建立符合西门子智能制造愿景的人工智能就绪数据基础。

原因何在 工厂规划和执行的操作层?

SmarterMRP 帮助制造商和行业合作伙伴将预测、需求、主数据、物料清单可变性和供应限制转化为可执行的计划决策。它管理运营数据,计算物料需求,通过 IBOM 管理动态 BOM 和操作配方,并生成可追溯的工作单和采购提案,为 ERP、APS、MES 和工厂执行做好准备。

没有回复

优势

  • 通过将预测、需求、主数据、物料清单逻辑、材料和供应限制连接在一个操作层中,而不是通过电子表格和手动调整来提高计划质量。
  • 通过在开始执行之前生成反映实际工厂规则、备选方案、路线和可用性的工单和物料决策,使生产计划更具可执行性。
  • 通过需求驱动的采购提案、供应商逻辑、交货时间、日历以及更好地了解必须购买的内容和何时购买,来加强采购决策。
  • 利用 IBOM 实现灵活的 BOM 和配方规划,支持数量调整、批次分配、替代品、重复使用标准和特定产品的物料规则。
  • 通过端到端地关联预测、材料、订单、批次和采购决策以进行审计、根本原因分析和持续改进,提高了可追溯性和决策的可解释性。

特色功能

实际应用

Select...

JIT/JIS 生产计划

SmarterMRP 帮助汽车制造商和供应商在 JIT/JIS 的限制下进行规划、管理多变量物料清单以及在日程安排之前解决材料和批次决策。它提高了 MBOM 的协调性、执行就绪性以及召回和客户审计的可追溯性。