Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SWT 3000 远程保护系统?

SWT 3000 远程保护系统可快速识别和隔离高压电网中的故障。它可以最大限度地减少中断并确保快速恢复网络,以保持电力基础设施的稳定性和完整性。

高压电网故障会导致严重的运营中断和停机时间延长。我们的 SWT 3000 系统可快速检测和隔离故障部分,通过快速的命令传输来限制停机时间并增强安全性。

灵活地将SWT 3000集成到各种通信网络中,支持IEC 61850和传统的二进制接口。通过两个不同的线路接口使用路径保护来提高系统弹性。

主要好处

尽量减少停机

快速识别和隔离高压电网中的故障。通过有选择地断开故障部件以快速恢复网络,减少系统停机时间。

增强安全性

提高通信网络中远程保护信号的安全性和可靠性。提供快速的命令传输时间,保护您的电网免受不必要的命令的侵害。

整合通信

将系统集成到客户通信网络中。我们支持IEC 61850和传统的二进制接口,具有双向转换功能。简化部署并简化运营管理。

特色功能