Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择电力线状态监测 — PowerLink CM?

PowerLink CM 是一种用于高压交流或直流输电线路的主动状态监测解决方案。它可以定位线路故障并持续跟踪线路状况,无论线路是否通电。

传统方法难以应对接地或未通电的线路,需要实时故障检测。PowerLink CM 会主动监控所有电力线类型,即使在事件发生后也能提供精确的故障定位,因此您可以对操作变化或问题做出有效的反应。

高精度定位线路故障,最远可达 100 米,再加上线路长度的 0.1%。检测缓慢的长期线路状况变化,尽早发现线路状况的恶化,从而进行主动维护并提高线路可用性。监控已通电、未通电或接地的线路,以提供全面的网络监控。

主要好处

精确的故障数据

精确定位任何电力线上的线路故障(开路或短路),包括相位、接地或金属回路。在事件发生时获取故障位置数据,或在事件发生后触发故障位置数据以进行详细分析。

连续的线路状态监测

积极监控高压输电线路,包括 HVAC 或 HVDC、有电、无电或接地线路。跟踪线路阻抗特性随时间和距离的变化,以检测缓慢的长期变化。

多种故障类型检测

高精度检测接地故障和短路。使用集成的频谱分析和高效的频率管理来识别零星事件和线路老化。