all
高压线路接口
在 HV 电力线和 PLC 组件之间创建安全、稳健的通信接口。可在恶劣环境中可靠运行,与 PowerLink 50/100、PowerLink IP、PowerLink CM 和 SWT 3000 无缝连接。
我们的 AKE coupling 单元在高压 (HV) 电力线和电力线载体 (PLC) 设备之间提供强大的通信接口。它可以在恶劣环境中连接 PLC 组件。
安全地将高频通信电流集成到高压电力线中。我们的 AKE coupling 单元可保护人员和 PLC 终端免受高压危害。它与高压电容器形成高通滤波器,可实现安全的相对地和相间通信,从而实现可靠的数据传输。
我们的 AKE 装置坚固耐用,使用寿命长,减少维护。可轻松调整单元以适应各种线路阻抗,耦合电容器可灵活适应不同的网络配置。符合 IEC 60481 标准以实现合规操作。
保护操作人员和 PLC 终端免受高压危害。有效隔离高频电流,提供更安全的工作环境。
保持高压电力线和 PLC 设备之间的一致通信。即使在恶劣的环境条件下也能可靠运行,以最大限度地减少停机时间并最大限度地提高系统可用性。
确保通过高压电力线进行灵活通信。可轻松适应不同的线路阻抗和耦合电容器。优化信号传输并保持与 PLC 组件的兼容性,以实现稳健的系统性能。
在 HV 电力线和 PLC 组件之间创建安全、稳健的通信接口。可在恶劣环境中可靠运行,与 PowerLink 50/100、PowerLink IP、PowerLink CM 和 SWT 3000 无缝连接。
促进高压电力线上的多功能相对地和相间通信。调整单元以适应不同的线路阻抗和耦合电容器,以实现最佳的信号传输和系统兼容性。
向 PLC 组件提供高频电流。使用高压电容器形成高通滤波器,保护人员和 PLC 终端免受高压危害。