原因何在 用于电池健康监测的 iBHM?
使用专有算法提供 UPS 和单个电池运行状况,该算法根据电压、内部阻抗、负导线温度、纹波电压等参数计算运行状况。监控串级参数,例如 Ah in/ Ah 输出、串电压、串流电流、纹波电流、放电/充电持续时间、放电/充电期间的峰值电流以及其他参数,如循环次数、放电深度、环境温度

使用专有算法提供 UPS 和单个电池运行状况,该算法根据电压、内部阻抗、负导线温度、纹波电压等参数计算运行状况。监控串级参数,例如 Ah in/ Ah 输出、串电压、串流电流、纹波电流、放电/充电持续时间、放电/充电期间的峰值电流以及其他参数,如循环次数、放电深度、环境温度


6E Edge 节点是一款高级控制器单元,可通过可用协议与现场的任何智能 UPS 集成。边缘节点通过协议收集有关 UPS 运行状况的参数。Controller 还使用无线电池电压传感器监控电池组的运行状况。

无线电池电压传感器(Battery Voltage Sensors)连接到部署在现场的电池导线,并捕获电池组的参数,例如电压、内部阻抗、负导线温度、纹波电压。*接线片和电缆将根据电池要求采购

无线接入点充当数据聚合器,从 2.4GHz 以上的不同无线电池电压传感器收集数据。然后,收集的数据将被发送到6E边缘节点,该节点有能力将数据发送到第六能源平台。

直流电流互感器是一种夹装式电流互感器,用于测量流经电池串的直流电流(DC)。根据设置中字符串的数量,所需的 DC-CT 数量也会有所不同。

第 6 个能源应用部署在本地网络的 PC 服务器中。应用程序配置为轮询本地网络中所有连接的 IBHMS 部署的数据。根据轮询的数据大小,PC 服务器的大小会有所不同。* 每次部署也可以将数据直接发送到云端。
监控任何电池中的电池参数对任何能源密集型组织都至关重要。6E iBHMS 解决方案利用算法监控循环次数、放电深度等关键电池参数,以跟踪电池寿命并在不更换的情况下主动延长使用寿命。