Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON S8 配电板?

现代配电需要数字智能、灵活性和可持续性。如果没有模块化和数字集成,运营商将面临更高的维护、有限的透明度和更长的停机时间。

SIVACON S8 通过高度模块化、以金属为中心的设计、数字监控和易于升级的特性来应对这些挑战。它可以实现高效运营、预测性维护和无缝适应不断变化的需求,支持可持续发展目标并确保可靠、面向未来的配电。

主要好处

图标灵活性

可持续和灵活的总机设计

SIMARIS 套件使用 BIM data 提供直观的总机规划。SIMARIS 生态指南支持可持续、具有成本效益的设计。SIVACON S8 的模块化、以金属为中心的设计可确保轻松升级和面向未来的配电。

图标分析

数字智能和透明度

SIMARIS 控制可实现灵活操作、实时监控、更快的故障诊断和预测性维护。操作员可以完全透明地了解设备状态,从而实现高效操作并减少停机时间。

图标安全

操作安全可靠

SIVACON S8 采用符合 IEC 61439‑2 标准开发和测试的总机,可确保高度的人员和系统安全。SIVACON S8plus 电弧故障保护概念为可靠、不间断的运行增加了额外的安全层。

特色功能

探索资源

数据中心 VR 应用程序

你见过西门子为数据中心提供的预制滑轨解决方案吗?点击体验安装了 Siemens 配电产品和解决方案的数据中心。