Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON S4 总机?

SIVACON S4 配电盘(NF 技术)性能可靠,标准额定电流最高可达 4,000 A,增强功能高达 6,300 A,带有扩展许可选项。它专为满足所有行业标准而打造,通过符合 IEC 61439 的设计验证来确保最大可靠性,为运营商提供经过认证的安全和性能保证。

通过提供全面的三维数据来确保工程精度,从而实现高效的规划和配置。利用详细的 STEP 数据,可以创建精确的数字双胞胎,用于高级系统建模和维护。

开放式 SIVACON S4 总机

关键优势

提高可靠性

确保按照所有相关标准在工业和商业设施中稳定安全地分配电能。

启用灵活配置

得益于其模块化和可扩展的设计,可通过多种可能的组合使系统适应不同的功率需求。

通过数字集成提高透明度

使用数字工具和系统连接监控和分析配电。使用 SIMARIS configuration 创建总机的数字双胞胎或

SIVACON S4 Keyvisual-一半是 SIVACON S4 的渲染图,一半是数字双胞胎

支持模块化系统

使用标准化组件配置配电板,以简化工程和安装。SIVACON S4 总机基于完全模块化的系统概念,可在安装的整个生命周期中提供最大的灵活性。由于其具有成本效益的平台结构,简化了配置和组装,同时创新的 SENTRON 组件的无缝集成确保了面向未来的配电解决方案。标准化单元和模块可以灵活组合和配置,以满足各个项目的要求。这有利于系统的未来扩展、修改和现代化。无需对现有总机部分进行大量更改,即可快速集成新组件,而无需对现有总机部分进行大量更改。因此,模块化设计最大限度地减少了停机时间,提高了投资安全性,并使系统能够轻松适应未来的需求。

创建数字双胞胎

从 STEP 数据生成数字双胞胎可能是一个繁琐而复杂的过程。我们正在让向 3D 工程的转变变得极其简单。多亏了三维处理器,您可以一键从 SIMARIS configuration 中导出 SIVACON S4 配电板的数字双胞胎,然后通过 SIMARIS xchange 将其导出为 STEP 文件。凭借其详细的可视化,数字双胞胎在从规划到维护和扩展的许多领域提供了附加价值。

受益于细致的可视化直至最后一步

除了可以快速轻松地生成数字双胞胎外,您还可以受益于极高的细节水平,可以简化您在多个应用程序中的工作。通过使用三维模型进行工厂和建筑规划、确定铜部件尺寸、系统安装以及维护和扩展:您将受益于高精度、减少错误以及节省时间和金钱。这些流程步骤也需要较少的专业知识,因此可以省去您作为面板制造商的工作量。

SIMARIS 3D 处理器图标组件-象征易于维护的图标

简化安装和维护

SIVACON S4 低压配电盘经过专门设计,可最大限度地减少安装和维护工作。其模块化设计可以快速、灵活地集成标准化组件,极大地简化了工程、装配和未来的系统扩展。

通过使用 SENTRON 3VA 模制外壳断路器和 3WA 空气断路器等模块化设备,可以根据特定要求配置功能,并在需要修改或扩展时轻松进行调整。无需对整个系统进行重大更改即可快速更换或升级单个模块。这极大地促进了服务和维护活动。

常见问题解答

更高的规划可靠性
有了 SIVACON S4 的数字双胞胎,与其他系统专家的协调要简单得多。例如,您可以将数字双胞胎整合到建筑模型中,并将其用于碰撞检测。由于数据的高度细节,解释空间减少了,从而提高了规划的可靠性。

毫不费力地生成铜制部件
通过将 STEP 数据导入 CAD 系统,您可以直接从数字双胞胎中获取开关设备铜部件的尺寸。这大大减少了尺寸测量所需的时间和精力。

安装简单、无错误
由于其细致的可视化效果,包括最小的组件,三维模型为简单精确的装配提供了理想的基础。通过减少解释空间,可以显著减少装配错误。

简单的维护和扩展
得益于 3D 模型,维护工作、扩展以包括其他组件和模块更换也很容易管理。使用 3D 处理器,您可以随时轻松更新和重新导出数字双胞胎,使其始终代表总机的当前状态。

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

探索资源和相关产品

小册子

小册子 | SIVACON S4 和 ALPHA 通用配送系统

目录

目录 | LV 10-SENTRON-SIVACON-ALPHA

手册

应用手册 | SIVACON S4 配电板最高可达 6300 A