Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON 8PS?

SIVACON 8PS LI 系统为基础设施和工业中安全、可靠的电力供应提供了集成解决方案。为多层建筑和工业应用分配电力,支持 800 A 至 6300 A 的电流

您的系统是否能够传输大量电力?SIVACON 8PS LI 系统以低压降提供高效的电源管理。提高运营可用性,为操作员提供消防保护。SIVACON 8PS 允许在运行期间进行实时更改。

紧凑的三明治设计可轻松集成到密闭空间中,从而实现具有成本效益的基础设施。经设计验证的中继和分接装置可提高人身和设备安全。实时连接分接单元,以便在运行期间进行灵活调整,从而最大限度地减少停机时间。

主要好处

优先考虑安全

经过设计验证的组件有助于提供高质量的设备和人员安全。符合 IEC 61439 系列标准,满足 EI90 级和 EI120 消防要求。

构建具有成本效益的基础架构

利用 LI 总线中继系统降低基础设施成本。紧凑的设计和可靠的吊钩和螺栓连接有助于优化您的投资,并保持从规划到运营的低成本。

根据您的需求改进电源

随时灵活地设计和调整您的电源系统。在操作过程中进行简单的更改,即使是在实际生产线上也是如此。调整您的基础架构以满足不断增长的需求和要求。

特色功能

探索资源