Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON 8PS — LD 系统?

SIVACON 8PS — LD 母线槽系统可为具有高功率需求(从 1100 A 到 5000 A)的应用提供可靠的电力传输。其紧凑的设计和快速的安装为配电创造了具有成本效益的基础设施。

该系统通过防弧分接装置和使用创新的电力线技术进行具有成本效益的数据传输提供高度的安全性。

无论是用于工业生产线、展厅还是用于半导体生产,LD 系统都非常适合实现符合 ISO 50001 的高能量透明度和先进的能源管理。

特色功能

探索资源