Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 是一款模块化母线槽系统,用于在狭小空间内实现高性能配电。其模块化设计提供了最大的灵活性,可以轻松适应不断变化的生产条件和建筑结构。作为电缆的创新替代方案,它使用电力线技术提供安全的配电和具有成本效益的数据传输。

BD2 系统是全面的 SIVACON 8PS 产品系列的一部分。母线槽系统是电缆的创新替代方案,适用于各种应用:

  • 购物中心和超市
  • 展厅
  • 家居装修中心
  • 研讨会
  • 高层建筑
  • 汽车行业
  • 制造业
  • 食品和饮料行业
  • 船舶
  • 数据中心
  • 医院
  • 多层和地下停车场

主要好处

解锁一系列应用程序

由于需要的空间非常小,8PS BD2 是一款高度灵活且经过功能测试的防火屏障。紧凑型 BD2 系统最适合所有具有高安全要求的应用。

增强您的灵活性

两种尺寸最大可达 1,250 A,额定电流为 7 种,采用铝或铜导体,空间要求低,可通过高达 800 A 的三维接合单元适应每种建筑结构,从而增强您的灵活性

改善安全保障

通过可密封的接点防止未经授权的进入,并通过经过测试的防火屏障和功能耐久性在发生火灾时提供高度的安全性。此外,使用电力线技术实现经济高效的数据传输。

特色功能

探索资源