Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIVACON 8PS BD01?

SIVACON 8PS — BD01 是一款母线槽系统,可为小型消费者提供安全、可靠的电力。其模块化设计提供了灵活的电源,易于规划和调整以满足特定需求,从而解决了动态环境中的挑战。该系统的独特价值在于其无错误的安装和对操作员的高度保护,使其成为电缆的安全、创新的替代方案。

BD01 系统根据需求安全可靠地为许多应用提供小型电力负载:

  • 购物中心和超市
  • 展厅
  • 家居装修中心
  • 生产设施和车间
  • 高层建筑
  • 汽车设施
  • 多层和地下停车场
  • 食品和饮料设施
  • 制造设施
  • 数据中心
  • 船舶

主要好处

轻松安装

非对称连接点可实现可靠的机械和电气连接,而防手指安装可自动打开和关闭分接点,便于安装。

无缝配置和修改

通过连接带有集成膨胀补偿的法兰,体验便捷的配置和操作,并可通过插拔/分接装置轻松进行修改和扩展。

根据需要进行修改

调整模块化设计以满足您的特定需求,并通过 3D 连接单元适应任何建筑结构。您还可以添加设备,例如保护设备以及与 SCHUKO 或 CEE 插座的组合。

主要好处

探索资源