跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要为您的项目选择 SIVACON 8MF1 机柜?

SIVACON 8MF1 是一款模块化、经过型式测试的外壳系统,专为现代面板建筑的需求而设计。标准化组件、CAD/CAE 工程数据和符合标准的设计有助于减少工程工作量、最大限度地减少错误并支持可靠运行。

  • 更快的实施:可预先组装或作为套件提供,以减少规划、组装和采购工作量。
  • 高效的散热设计:简单、符合标准的功率损耗计算和优化。
  • 数字集成:CAD、CAE 和 BOM 数据减少了手动工作、错误和返工。
  • 灵活定制:在一个平台内提供特殊尺寸、切口、表面处理、认证和批准。
  • 可扩展性:在需求变化时扩展或修改机柜,无需重新设计。
  • 标准合规性:经过类型测试的系统设计支持适用的行业标准。
由科技线环绕的 SIVACON 8MF1 控制柜。

关键优势

象征定制的图标

更快地自定义单个机柜

使用 90 种标准尺寸、2,000 多个可组合元件和我们的 3D 配置器,无需从头开始即可创建特定应用的控制面板外壳。

象征着节省时间的图标

减少工程工作量

访问 CAD/CAE 数据、EPLAN 宏和 ProPanel 数据,将外壳信息直接传输到您的工程和生产工作流程中。

象征数字工具的图标

更快地构建和交付

选择预装机柜或基于套件的交付,缩短加工和装配时间,简化采购,并跨变体扩展标准化流程。

特色功能

可扩展面板建筑的模块化设计

多元化模块化系统的基础是框架,有 90 种标准尺寸可供选择,可与 2,000 多个元素、定制切口、表面处理、尺寸和认证组合使用。可订购灵活的 SIVACON 8MF1 系统控制柜进行自组装或预组装。您可以使用我们的 3D 配置器来创建您的个性化控制柜。

根据您的要求,我们可以根据您的确切规格修改我们的标准产品组合。我们提供特殊或功能颜色的油漆表面处理、定制的切口、镀锌外壳、特殊尺寸的外壳以及具有特定钣金厚度的元件。机柜交付后,您可以继续进行加工,从而节省了宝贵的加工和喷漆时间。

我们与您合作开发满足您精确要求的外壳:例如,特殊尺寸、个性化钣金配件或特殊认证。您将受益于我们在机械面板设计和加工方面的经验,同时节省开发和组装工作量。

配置您的机柜

使用可靠数据的自动化工程

SIVACON 8MF1 系统控制柜内所有组件的所有必要工程数据均以中性数据格式在线提供,适用于您的 CAD 或 CAE 系统。你还可以在ePlan数据门户和CAx下载管理器中找到预先配置的系统隔间的ePlan宏,包括ProPanel数据。这为您节省了宝贵的工程时间。ProPanel 数据支持您的自动化生产流程。

了解更多

显示所有可用数据的图标:图纸、3D 模型、认证、手册、数据表和 EPLAN 电动 P8 宏
使用 SIMARIS therm 进行基于软件的功率损耗计算过程

使用 SIMARIS therm 进行散热设计

和 SIMARIS 热软件,您可以轻松准确地执行 散热设计 控制柜的。验证温度升高并计算 散热 以及基于环境条件、已安装设备和运行参数的允许功率损耗

只需点击几下即可添加SENTRON、SIRIUS、SIMATIC、SINAMICS和SITOP产品组合中的设备。该软件根据应用程序(包括额定电流和重合系数)计算每台选定设备的实际功率损耗。单击即可生成包含所有相关数据和文档的完整计算报告。根据以下条件,结果可用于支持合规性验证 IEC 61439、IEC 60204-1 和 IEC 60890。

完整机柜的系统组件

使用 SIVACON 8MR 气候控制、SIVACON 8MF/8MR 照明和配件完善您的机柜,以实现可靠的操作、安装和维护。

SIVACON 8MR 系统空调

SIVACON 8MR 系统空调确保机柜中安装的电气和电子设备即使在恶劣的环境条件下也能无故障运行。它可以防止冷凝和霜冻损坏,并防止可能导致的故障。产品组合范围从过滤风扇、冷却设备和加热器到恒温器。在手术室中,由于采用自然对流通风系统,隔间可以替代空调使用。

SIVACON 8MF/8MR 系统照明

不同版本的 SIVACON 8MF/8MR 系统照明为安装和维护提供了最佳照明条件。LED 技术可节省能源,无需维护。

SIVACON 8MR 系统空调组件
带有西门子 Ecotech 图标的 SIVACON 8MF1 机柜

可提供回收钢制外壳

SIVACON 8MF1 可用于 外壳由 100% 再生钢制成, 在依靠可再生风能运行的电弧炉中融化。该外壳选项为具有特定可持续性要求的项目提供了另一种材料选择。它保持了相同的系统架构、兼容性、自定义选项和性能。

同样的材料概念也可用于 阿尔法 DIN 导轨,它们是使用可再生风能制造的。这两款产品均符合西门子生态技术框架标准。

常见问题解答

探索资源和相关产品

小册子

小册子 | 系统隔间 SIVACON 8MF1

目录

目录 | LV 10-SENTRON-SIVACON-ALPHA

链接

链接 | 图像数据库

链接 | CAx 下载管理器

链接 | 招标规格