西门子 SIWAREX 电子称重软件使用 SIMATIC PCS 7 面板和功能块简化了 SIWAREX 称重电子设备的调试和操作。 借助可读取和写入所有衡器参数的集成维护功能,提高工厂可用性并缩短停机时间。我们的配置包可以快速、轻松地在 SIMATIC PCS7 自动化系统和称重模块之间传输数据。

西门子 SIWAREX 电子称重软件使用 SIMATIC PCS 7 面板和功能块简化了 SIWAREX 称重电子设备的调试和操作。 借助可读取和写入所有衡器参数的集成维护功能,提高工厂可用性并缩短停机时间。我们的配置包可以快速、轻松地在 SIMATIC PCS7 自动化系统和称重模块之间传输数据。

借助集成信号性能和维护功能(例如读取和写入所有比例参数)等功能,提高工厂可用性并缩短停机时间。
我们的配置包使 SIMATIC PCS7 自动化系统和称重模块之间的数据传输简单明了。
免费的第三方库允许通过 SIMATIC ET200SP 多现场总线接口模块将所有 SIWAREX WP3xx 模块快速完整地集成到第三方系统中。
SIMATIC PCS 7 和 PCS neo 附加包包括具有完整数据访问权限的功能块和面板。TIA Portal “SIWAREX 即用型” 项目包括功能块和用于完全集成的HMI屏幕。
SIWATOOL 是一款适用于 SIWAREX 称重电子设备的调试软件,无需了解 TIA Portal 或 PCS 7/neo 即可使用。如果您更换系统,则可以创建和轻松上传备份文件。
多现场总线配置工具 (MFCT) 是一款易于使用且免费的服务和调试软件,适用于 SIWAREX WP3xx 模块。它允许通过现场总线网络对 SIWAREX 模块进行全面调试。