Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Weighfeeders?

Siemens 称重给料机可对散装固体进行高精度控制,在不中断流程的情况下保持精确的剂量和生产的一致性。稳健的设计和久经考验的集成使跨行业的部署变得简单。

投资组合:

  • SITRANS WW100 — 高精度、低容量少量添加剂;快速更换皮带
  • SITRANS WW200 — 低至中等容量的滑杆式地磅;最低限度的维护;可配置

主要好处

通过精确的剂量提高产品质量

通过高精度称重和自主输送带速度控制实现稳定的吞吐量,提供稳定的配料流并减少变异性。

通过便捷的传送带保养减少维护

使用悬臂式设计和易于使用的组件来快速更换皮带并缩短清洁时间,保持精度和正常运行时间。

加快跨应用程序的部署

配置机架、外壳、输送带类型和集成器,使其适合食品、化学品、水处理等,这些已在数百次安装中得到证实。

特色功能