Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS Tsthermowell?

SITRANS TSThermowell 使用专为要求苛刻的工艺制造的坚固、可配置的管道来保护温度传感器。标准长度可达 1000 mm,自定义尺寸可以设置为毫米精度,同时单独交付管道和传感器可简化工程和维护。

投资组合:

  • 版本符合 DIN 43772 和 ASME B40.9
  • 过程连接:螺纹连接、焊接、法兰连接、Van‑Stone [
  • 形状:直型、缩小型、锥形

主要好处

加速工程设计

管道和传感器的分开交付可以使机械结构和仪器并行进行,从而加快项目速度和简化维护。

提高测量可靠性

高质量的材料提供稳定性,Siemens 提供全面的材料和质量控制,以满足严格的工艺要求。

适应每个流程

选择全球标准、多种连接类型和不同的管道形式,以匹配各行业的应力、介质和安装限制。

特色功能