Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS TS300?TS300

SITRANS TS300 是一款卫生的夹式温度传感器,专为食品、制药和生物技术而设计。TS300它无需焊接即可安装,可保持可清管线路的运行,实现快速重新校准,同时提供可与在线传感器相媲美的精度。以 EHEDG 为导向的设计最大限度地减少了过程干扰和验证工作量。

可用配置

  • 夹紧式组装适用于小直径的管道
  • 带有 Tri‑Clamp、DIN 11851、Varivent、Ingold、Neumo/BioControl 的直接插入组件
  • 可更换的测量刀片,便于维修

主要好处

加快卫生安装

使用夹紧式硬件进行外部安装,以避免焊接,缩短鉴定时间,并在 CIP 和 SIP 期间保持生产畅通。

降低总拥有成本

通过非侵入式安装和使用可更换插件的快速重新校准,减少验证时间和维护。

提高测量信心

得益于稳定的夹紧性能和卫生设计,即使在小线路上也能获得与内置传感器相当的精度。

特色功能