all
在较宽的温度范围内测量
使用 RTD 或热电偶的直接传感器信号覆盖较宽的工作间隔,可实现可靠的过程数据采集。
SITRANS TS200 温度传感器系列的结构基于矿物绝缘电缆 (MIC),支持广泛的应用。TS200由于采用压缩接头或焊接接头,安装既简单又灵活,无需额外的热套管即可安装到区域 0。
矿物隔热结构和全球认证使测量在要求苛刻的应用和危险区域保持稳定。
压缩接头或焊接接头支持快速、灵活的安装,即使在空间有限或不切实际的热电偶套管的情况下也是如此。
可用的变体和长度允许团队使用一个平台处理不同的问题,从而降低复杂性和备件开销。
使用 RTD 或热电偶的直接传感器信号覆盖较宽的工作间隔,可实现可靠的过程数据采集。
本质安全允许在获得主要市场适当批准的情况下安装到区域 0。
带有固定 M12 或 Lemo 连接和多种长度的紧凑型版本适合紧凑的布局和标准组件。