Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS TS100?TS100

SITRANS TS100 是一款基于矿物绝缘电缆 (MIC) 的温度传感器系列,支持广泛的应用。TS100其安装简单灵活,使用压缩接头或焊接接头,无需额外的热电偶套管即可快速调试。这种可定制的模块化平台为主要市场提供了具有防爆保护功能的安全解决方案。

主要好处

加快安装

使用灵活的矿物绝缘设计和简单的压缩接头或焊接接头,在狭窄或难以触及的空间中快速调试。

启用安全操作

采用本质安全的 Ex i 设计,可在 Zone 0 以下的危险区域中使用,从而最大限度地减少对热电偶套管的需求,降低硬件成本和复杂性。

适应任何测量任务

选择 Pt100 或具有宽温度范围和连接选项的热电偶,以满足当今的工艺条件和需求的变化。

特色功能