Skip to main content

点击下载产品手册

深入了解该产品的特性与功能。

为何选择 SITRANS TS OEM 传感器?

SITRANS TS OEM 温度传感器采用紧凑型设计,测温精准稳定、性能可靠,绝缘抗震、防护出色,适配狭小空间与恶劣工况;品类齐全、支持定制,本土智造品质过硬,快速交付,广泛应用于多行业测控场景,守护设备安全、降低能耗。

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

品类丰富,满足多元需求

传感器芯体:PT100, PT500, PT1000等 

电气连接:角形连接,M12*1 四针接头连接 

过程连接:螺纹,法兰,卫生型卡箍连接等

按需定制,贴合个性场景

可定制范围:传感器芯体类型,过程连接方式,电气连接,护套材质等

本土智造,快速交付

本地研发,本地生产,精准适配本土需求
200 台以内,2–4 周极速交货,高效响应每一份订单

核心功能

功能及应用

SITRANS TS OEM 温度传感器在绝缘, 抗震等应用中有显著优势,精准测量气体、蒸汽和液体温度,多样化结构形式适配多行业不同机型。

主要行业及应用

数据中心:冷却液分配单元CDU设备 

暖通空调:液冷设备,空调机组,热换站,风管,循环水管 

工业自动化与机械制造:齿轮箱,压缩机,发动机,注塑机等 

主要机型

机型一:角形连接温度传感器 7MC586,角形连接,抗振动设计,防护等级IP65。 

机型二:紧凑型温度传感器 7MC585,不锈钢外壳,M12×1四针接头,防护等级IP67。

Get started