Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择SITRANS TR320/420?

SITRANS TR320/420 轨道变送器可为要求苛刻的过程提供准确、可靠的温度测量。借助通用输入、HART 7、强大的诊断和 SIL 2/3 选项,它们可保持生产线运行并简化标准化。

投资组合:

  • SITRANS TR320 — 通用单输入变送器,4—20 mA/HART,SIL 2/3 选项
  • SITRANS TR420 — 带热备份和漂移检测功能的通用双输入变送器,4—20 mA/HART,SIL 2/3

主要好处

通过热备份最大限度地延长正常运行时间

TR420 在出现故障时自动切换到第二个传感器,因此可以继续进行测量,不会丢失数据或出现间隙。

使用通用输入简化集成

在单个导轨安装平台上连接 RTD、TC、电阻或 mV 源,以实现设备和备件的标准化。

使用 SIL 2/3 选项增强安全性

借助经过认证的变体和 HART 7 支持,满足功能安全要求,实现可靠的调试和测试。

特色功能